Systemreferenz
Greifer für Gasflaschen
Greifer | Systemlösungen | Maschinen- und Anlagenbau | Industrieroboter
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_KOMP6432-B__SALL__AIN__V1.png)
2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000
![](/fileadmin/_processed_/0/0/csm_SOM_BIL_HIE_GH7600__SALL__AIN__V2_6ef6764cf4.png)
- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
1. 2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH7000
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_GH7600__SALL__AIN__V2.png)
- Schwerlast Linearführung für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- Ideal für höchste Querkräfte und Momentenaufnahme
Herausforderung
Bei der Wiederaufbereitung von Gasflaschen musste ein Greifer unterschiedlichste Gasflaschen kraftschlüssig handhaben. Eine weitere Herausforderung war, dass in der Anlage nur Hydraulik als Antriebsmedium zur Verfügung stand und dass mit den vorhandenen Standardgreifern die Greifkraft nicht ausreichte.
Lösung
Auf Basis des robusten Standardgreifers GH76100 wurde eine modifizierte Systemlösung entwickelt. Um die erforderliche Greifkraft zu erreichen, wurde der Greifer mit einem hydraulischen Antrieb modifiziert und erreichte somit eine Greifkraft von 17.000 N bei 80 bar Hydraulikdruck.
Highlights und Technische Daten
- IP67
- Greifkraft einstellbar
- Außengreifen
- Hydraulisch
- Greifkraftsicherung bei Druckerhaltung
Technische Daten
Antriebsart | hydraulisch |
Greifkraft max. | 17000 [N] |
Greifkonzept | Kraftschluss |
Greifsicherung | Drucksicherung |
Hub max. | 200 [mm] |
IP Klasse | IP67 |
Systemgewicht | 85 [kg] |
Werkstückgewicht max. | 80 [kg] |
Werkstücktemperatur max. | 80 [°C] |
Verbaute Standardkomponenten